Scarica il documento () sui 20

5P1150IRG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1550 VA, 920 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 1U

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 5PX Gen2
Sigla catalogo
5P1150IRG2
EAN
3553340710315
Lunghezza/profondità del prodotto
509 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
14.2 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.