Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Sterowanie maszynami w przypadku zastosowań związanych z transportem materiałów

W przypadku fabryk i centrów dystrybucji układy sterowania do systemów transportu materiałów i systemów logistycznych muszą zapewniać najwyższą dyspozycyjność i niezrównaną elastyczność. Dzięki produktom o modułowej konstrukcji zapewniającej szybki montaż można mieć pewność co do niezawodnego przemieszczania produktu przez kolejne etapy procesu.

Modułowe systemy transportu materiałów

Niezależenie od tego, czy systemy transportu bądź przenoszenia materiałów znajdują się na lotniskach, w magazynach, na linii produkcyjnej czy w żwirowni, często to właśnie od nich zależy codzienna działalność. Systemy transportu materiałów stają się coraz bardziej złożone i często ulegają zmianom. Możemy pomóc w projektowaniu i konstruowaniu inteligentnych, modułowych systemów prostych w obsłudze i konserwacji, aby umożliwić wywiązywanie się z obietnic dotyczących terminów realizacji zamówień produktów.

Modułowe rozwiązania w transporcie bagażu i magazynach o kluczowym znaczeniu

Konstruowanie modułów elementów mechanicznych przenośnika – silnika, przekładni i układu rozruchowego czy napędu – stało się normą w przypadku systemów transportu materiałów. W przypadku współpracy z wiodącymi na świecie przedsiębiorstwami zajmującymi się transportem bagażu i magazynowaniem nasze rozproszone układy napędowe i technologie zabezpieczeń umożliwiają terminowe dostarczanie bagażu i materiałów na całym świecie. Możliwość szybkiego i prostego wdrożenia, inteligentna komunikacja i łatwość serwisowania pomagają operatorom na całym świecie zapewnić dyspozycyjność ich systemów.

Terminowe dostarczanie bagażu na warszawskim Lotnisku Chopina

W terminalu 1 warszawskiego lotniska modułowy układ rozruchowy Rapid Link firmy Eaton umożliwia dostarczanie nawet 1800 sztuk bagażu na godzinę – w samą porę, aby zdążyć na kolejny lot.

Modułowe rozwiązania w logistyce produkcji i małych magazynach

Niezrównane zalety modułowych systemów transportu materiałów z rozproszonymi układami sterowania mają zastosowanie również w mniejszych instalacjach. Konstrukcja sterownika EasyE4 sprawia, że jest on doskonały do takich zadań. Można go łączyć z inteligentnymi rozrusznikami silnikowymi, takimi jak PKE, i napędami, takimi jak PowerXL DG1, które zapewniają wydajne sterowanie silnikiem i przetwarzanie danych w celu ograniczenia przestojów systemu. Tworzenie systemów dostosowanych do indywidualnych zastosowań staje się niezwykle proste dzięki wsparciu ze strony naszego zespołu inżynierów aplikacyjnych i globalnej sieci kanałów dystrybucji.

Jak tworzyć moduły przenośników

W tym dokumencie pomocniczym dotyczącym określonego zastosowania opisano sposób tworzenia systemów przenośników z rozproszonym sterowaniem opartym na EasyE4. Moduły dostosowane do indywidualnych zastosowań umożliwiają modułowe podejście do projektowania sprzętu i programów.  

Sterowanie zależne od obciążenia w przenośnikach towarów masowych

Przenoszenie towarów masowych to zróżnicowane zadanie. Transportowane obciążenie może znacznie się różnić w zależności od warunków otoczenia. W przypadku instalacji znajdujących się na otwartym powietrzu nawet warunki pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu czy przymrozek, mogą wpływać na obciążenie systemu. Wyłączniki silnikowe PKE  i napędy PowerXL ze zintegrowaną funkcją odczytu umożliwiają integratorom systemów konstruowanie systemów przenośnikowych o optymalnej wydajności. Nasz system inteligentnego okablowania SmartWire-DT nie tylko zapewnia wartościowe dane do automatycznego sterowania procesem, ale umożliwia również obniżenie kosztów instalacji i pozwala integratorom systemów realizować projekty przy najniższym całkowitym koszcie posiadania.

System transportu towarów masowych zoptymalizowany pod kątem obciążenia

Gdy w żwirowni w Niemczech zdecydowano się na modernizację instalacji, zdecydowano, żeby zadanie to powierzyć Partnerowi Eaton w zakresie rozwiązań, Weingärtner, który dostarczył zoptymalizowany pod kątem obciążenia system, pracujący wydajnie nawet w surowych warunkach pogodowych.

Wybrane produkty:

Elektroniczne wyłączniki silnikowe PKE
Elektroniczne wyłączniki silnikowe PKE
Sterownik easyE4
Sterownik easyE4
Rapid Link 5 RAMO5 RASP5
Rozproszony system napędowy Rapid Link 5
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
eaton-moeller-series-range-of-DILM-contactors-3-pole-for-motors-up-to-170-A_750pxx750px_RVB.jpg
Styczniki mocy DILM
Ekrany dotykowe XV300
Ekrany dotykowe XV300
Przekaźniki bezpieczeństwa ESR5
Przekaźniki bezpieczeństwa ESR5
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ