Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002237
Kod modelu: CI23-150-NA

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Obudowa izolowana, wyposażona w zdejmowane kołnierze, wys. x sz. x gł. = 296 x 234 x 175 mm, typ NA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
002237
EAN
4015080022374
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
296 mm
Szerokość produktu
234 mm
Masa produktu
2.029 kg
Zgodność/zgodności
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certyfikat(y)
Specially designed for North America
UL508A
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
UL (File No. E499317)
Kod modelu
CI23-150-NA

Delivery program

Typ
Prosta obudowa Tablica rozdzielcza obudowa natynkowa dla Połnocnej Ameryki obudowy panelowe z pokrywą i kołnierzami xEnergy Safety Ci
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm
Odporność na upływy prądu
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
Integralność obwodu
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Typ podstawy
Płyty boczne obudowy ze zdejmowanymi gładkimi kołnierzami
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Ochrona powierzchni
Inne
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość montażowa
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony
UL/CSA Typ 1, 12, 13, 4X, tylko wewnątrz pomieszczeń
IP65
4X (NEMA)
IP65 (IEC)
IK10
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
transparentne
Brak
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
22 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
13 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
24 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
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
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
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
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Wyposażone w wyjmowane gładkie flansze ze wszystkich 4 stron Paski mocujące do mocowania na ścianie Zamykana osłona do plombowania
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami
Odporność powierzchni (IEC 60093)
10 TΩ
Używane z
Przemysłowe panele sterowania

Eksport specyfikacji produktu