Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002241
Kod modelu: CI43-150-NA

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Obudowa izolowana, wyposażona w zdejmowane kołnierze, wys. x sz. x gł. = 296 x 421 x 175 mm, typ NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
002241
EAN
4015080022411
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
296 mm
Szerokość produktu
421 mm
Masa produktu
2.852 kg
Zgodność/zgodności
CSA-C22.2 No.94
IEC/EN60529
UL 508A
CE marking
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL listed
UL508A
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
Kod modelu
CI43-150-NA

Dodatkowe informacje

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Wyposażone w wyjmowane gładkie flansze ze wszystkich 4 stron Paski mocujące do mocowania na ścianie Zamykana osłona do plombowania
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami
Odporność powierzchni (IEC 60093)
10 TΩ
Używane z
Przemysłowe panele sterowania

Dostawy

Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Prosta obudowa Tablica rozdzielcza obudowa natynkowa dla Połnocnej Ameryki obudowy panelowe z pokrywą i kołnierzami xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne
Odporność na upływy prądu
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm

Technical data - mechanical

Typ podstawy
Płyty boczne obudowy ze zdejmowanymi gładkimi kołnierzami
Głębokość wbudowania
150 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
transparentne
Opcjonalne
Brak
Materiał obudowy
Plastyk
Głębokość montażowa
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Ochrona powierzchni
Inne
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Stopień ochrony
IP65 (IEC)
UL/CSA Typ 1, 12, 13, 4X, tylko wewnątrz pomieszczeń
4X (NEMA)
IK10
IP65
Głębokość wewnętrzna
150 mm

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
20 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
40 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
22 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
21 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
42 W

Eksport specyfikacji produktu