Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010408
Kod modelu: CI23X-125

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Izolowana obudowa, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 250 x 187,5 x 150 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
010408
EAN
4015080104087
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
187.5 mm
Masa produktu
1.612 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
EN 61439-2
Kod modelu
CI23X-125

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci
Kolor
Szary
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Typ podstawy
Płaszczyzna
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość montażowa z płytą montażową
125 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Bezhalogenowe
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Stopień ochrony
IK10
IP65
Inne
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
transparentne
Grubość płyty (szafa)
9 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
10 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
20 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
22 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
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
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
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
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Gładkie płyty boczne, Bez wytłoczenia, plombowane elementy mocujące pokrywy, zawiera paski mocujące do montażu na ścianie
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Eksport specyfikacji produktu