Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa licznikowa, Wys. x szer. x gł. = 250 x 375 x 175 mm, IP65
| Nazwa produktu |
Szyna obudowy licznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
013151
|
| EAN |
4015080131519
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
4.027 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ZG/I43E-G-150
|
| Typ |
Izolowana obudowa Ci Obudowy liczników Przygotowane obudowy
|
| Typ akcesor. / części zam. |
krzyż montażowy licznika
obudowa licznika |
| Kolor |
Szary
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Integralność obwodu |
Inne
|
| Typ jednostki |
Kompletna obudowa
|
| Ochrona powierzchni |
Inne
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Głębokość montażowa |
136 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Stopień ochrony |
Inne
IK10 IP65 |
| Liczba wejść kablowych |
76
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
4
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Głębokość wbudowania |
150 mm
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Opcjonalne
Brak transparentne |
| Grubość płyty (szafa) |
6 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
17 W
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
39 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
34 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
22 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890) |
21 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
20 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
45 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890) |
42 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
41 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
38 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| Cechy |
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Szyna licznika dla DIN 43853 wraz z śrubami mocującymi miernik i nakrętkami Metryczne przepusty kablowe wytłoczenia z każdej strony Listwy mocujące do mocowania ściennego Plombowane zamknięcia pokrywy
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami |