Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil montażowy ramy, poziomy, dł. = 675 mm
| Nazwa produktu |
Poziomy profil montażowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
067747
|
| EAN |
4015080677475
|
| Długość/głębokość produktu |
675 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
1.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
WW6A-ID
|
| Typ |
|
| Model |
Inne
|
| Kolor |
Inne
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|
| Wykończ. powierzchni |
ocynkowane profile C
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm |
6
|
| Kształt profilu |
Szafa pozioma
|
| Funkcje |
Montaż tablicy rozdzielczej
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
|
| Używane z |
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Montaż tablicy rozdzielczej CI izolowana obudowa Sekcja do montażu ramy |