Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

029778
Kod modelu: WS15-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN Profil ramy montażowej, pionowy, dł. = 1875 mm

General specifications

Nazwa produktu
Profil montażowy pionowy / zewnętrzny Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
029778
EAN
4015080297789
Długość/głębokość produktu
1875 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
3.337 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WS15-ID

Delivery program

Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż rozdzielnicy
  • Sekcja do montażu ramy
Model
Inne maszyny
Kolor
Inne maszyny

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
15
Kształt profilu
Sekcja pionowa (zewnątrz)

Additional information

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Do naściennego systemu dystrybucji opartego na podłodze
Rozdzielnice wolnostojące o szerokości 3 paneli
Do systemu dystrybucji naściennej
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Montaż rozdzielnicy
Sekcja do montażu ramy
CI izolowana obudowa

Eksport specyfikacji produktu