Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil ramy montażowej, pionowy, dł. = 875 mm
| Nazwa produktu |
Profil montażowy pionowy / zewnętrzny Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
010794
|
| EAN |
4015080107941
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
874 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
1.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
WS7-ID
|
| Funkcje |
Montaż tablicy rozdzielczej
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
|
| Używane z |
Do systemu dystrybucji naściennej
CI izolowana obudowa Montaż tablicy rozdzielczej Sekcja do montażu ramy |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm |
7
|
| Kształt profilu |
Sekcja pionowa (zewnątrz)
|
| Wykończ. powierzchni |
ocynkowane profile C
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|