Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

065374
Kod modelu: WSM23-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil ramy montażowej, pionowy/środkowy, dł. = 2825 mm

General specifications

Nazwa produktu
Profil montażowy poziomy / centralny rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
065374
EAN
4015080653745
Długość/głębokość produktu
2875 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WSM23-ID

Delivery program

Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej
  • Sekcja do montażu ramy
Model
Inne
Kolor
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
23
Kształt profilu
Sekcja pionowa (centrum)

Additional information

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Sekcja do montażu ramy
Montaż tablicy rozdzielczej
CI izolowana obudowa

Eksport specyfikacji produktu