Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

041643
Kod modelu: WW2-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN Profil montażowy ramy, poziomy, dł. = 150 mm

General specifications

Nazwa produktu
Poziomy profil montażowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
041643
EAN
4015080416432
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WW2-ID

Delivery program

Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż rozdzielnicy
  • Sekcja do montażu ramy
Model
Inne maszyny
Kolor
Inne maszyny

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
2
Kształt profilu
Szafa pozioma

Additional information

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Do systemu dystrybucji naściennej
Do naściennego systemu dystrybucji opartego na podłodze
Sekcja do montażu ramy
CI izolowana obudowa
Montaż rozdzielnicy

Eksport specyfikacji produktu