Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, góra + dół otwarte, Wys. x szer. x gł. = 250 x 375 x 150 mm
| Nazwa produktu |
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
017527
|
| EAN |
4015080175278
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
1.717 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Kod modelu |
CI43-125
|
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym |
| Charakterystyka palności (UL) |
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94) |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Obudowa przygotowana do rozdzielnicy Dwie strony zamknięte, Możliwość rozłożenia na dwie strony Zamykane zatrzaski pokrywy Zintegrowany mechanizm redukcji ciśnienia dla zwarć
|
| Odpowiednie do |
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz |
| Kolor |
Szary
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
Obudowa podstawowa rozdzielnicy obudowy xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-40 °C - 80 °C
|
| Odporność temperaturowa |
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa) Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka) |
| Integralność obwodu |
Inne
|
| Odporność chemiczna |
Nieodporny na: ługi, benzol
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli Częściowo odporny na: Kwasy > 10% |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Brak
transparentne Opcjonalne |
| Stopień ochrony |
IP65
Inne maszyny IK10 |
| Materiał obudowy |
Plastikowy
|
| Materiał |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa) Bezhalogenowe |
| Głębokość montażowa z płytą montażową |
125 mm
|
| Liczba wejść kablowych |
76
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
4
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
6 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Odporność na mgłę solną |
IEC 60068-2-11
|
| Wykończ. powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Głębokość wbudowania |
125 mm
|
| Głębokość wewnętrzna |
125 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
18 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
37 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
20 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
41 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
39 W
|