Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

019570
CI23E-125

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, +wybicia, Wys. x szer. x gł. = 250 x 187,5 x 125 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
019570
EAN
4015080195702
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
187.5 mm
Masa produktu
1.294 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI23E-125

Dodatkowe informacje

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z wytłoczeniami metrycznymi we wszystkich bokach obudowy Zawiera paski mocujące do montażu na ścianie Plombowane elementy mocujące pokrywy Wycięcia na całej powierzchni po bokach można przekształcić w obudowę rozdzielczą Zintegrowany mechanizm odciążający w przypadku zwarć
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Urządzenia przełączające i zabezpieczające firmy Eaton

Dostawy

Kolor
Szary
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C - +120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Odporność chemiczna
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli
Nieodporny na: ługi, benzol
Częściowo odporny na: Kwasy > 10%
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Opcjonalne
Stopień ochrony
IP65
IK10
Inne maszyny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Bez halogenu
Głębokość montażowa z płytą montażową
125 mm
Liczba wejść kablowych
30
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
10 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
20 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
22 W

Eksport specyfikacji produktu