Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

057909
Kod modelu: U-CI23X

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Cokół, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 250x187.5x120 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
057909
EAN
4015080579090
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
1.149 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
EN 61439-2
Kod modelu
U-CI23X

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Podstawy obudów xEnergy Safety Ci
Typ akcesor. / części zam.
Części dolne obudowy pojedynczej
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Typ podstawy
Płaszczyzna
Ochrona powierzchni
Inne
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony
Inne
IP65
IK10
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
100 mm
Typ wejścia kablowego
boczne
Góra i dół
Wywiercić zgodnie z wymaganiami
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
Grubość płyty (szafa)
9 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
9 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
19 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
10 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
22 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
20 W
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
960 °C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z pokrywą
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
flansze →#024355 Ramka dystansowa do CI45... →#110103 Gładkie boki Bez przetłoczeń
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Eksport specyfikacji produktu