Przekaźnik impulsowy Z-S Eaton, 48 AC/24 DC, 4 styki zwierne, 16 A, 50 Hz, 2 M
| Nazwa produktu |
Eaton Z-S impulse relay
|
| Numer katalogowy |
100665
|
| EAN |
4015081005666
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.263 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-S48/4S
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Typ napięcia sterującego 1 |
AC–prąd zmienny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Napięcie sterowania 1 — maks. |
48 V
|
| Napięcie sterowania 1 — min. |
48 V
|
| Napięcie sterujące 2 — maks. |
24 V
|
| Napięcie sterujące 2 — min. |
24 V
|
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks. |
50 Hz
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
1.5 W
|
| Obciążenie lampki z żarówką — maks. |
1980 W
|
| Obciążenie — świetlówka — maks. |
1020 VA
|
| Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks. |
1820 VA
|
| Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks. |
1105 VA
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
4
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Znamionowy prąd załączania |
16 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
6 W
|
| Napięcie zasilania — maks. |
415 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
24 V
|
| Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks. |
24 A
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Tryb roboczy |
Możliwa obsługa ręczna
|
| Typ napięcia sterującego 2 |
AC–prąd zmienny
DC–prąd stały |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Przełącznik mechaniczny
|