Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103115
Kod modelu: BF-OT-5/165-G-C

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna płaska rozdzielnica natynkowa z okienkiem, szary, 33 SU na rząd, 5 rzędów, typ C

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
103115
EAN
4015081029549
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
910 mm
Szerokość produktu
715 mm
Masa produktu
18.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
Kod modelu
BF-OT-5/165-G-C

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Drzwi przepuszczające sygnał
Wyposażone w:
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Obudowa
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Stelaż szyny DIN
Tabliczki czołowe
Wkładki płyt dławikowych (góra)
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej szary (RAL 7035)
Używane z
Rozdzielnica płaska BF
Urządzenie standardowe
Tablica rozdzielcza instalacji

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK07
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 415 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
150 mm
Wysokość wbudowania
910 mm
Szerokość wbudowania
715 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
131 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
33
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
33
Stopień ochrony
IP30
IK07 (odporność mechaniczna)

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
67 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
134 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
55 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
70 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
111 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
140 W

Eksport specyfikacji produktu