Eaton Moeller® series DILMF Stycznik dla przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 240: 190–240 V 50/60 Hz, zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMF, styczniki dla branży półprzewodników
|
| Numer katalogowy |
104485
|
| EAN |
4015081043026
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
2.26 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
CE CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA UL UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
|
| Kod modelu |
DILMF150(RAC240)
|
| Wyposażone w: |
Wbudowane połączenie ochronne
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Tryb roboczy |
Mechanizm roboczy regulowany od 50 Hz do 400 Hz.
|
| Zastosowanie |
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rezystancja na biegun |
0.56 mΩ
|
| Odpowiednie do |
SEMI F47, Systemy magnetyczne
również silniki o klasie sprawności IE3 |
| Kategoria użytkowa |
AC-4: stand. silniki induk. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowol.
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
150 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
150 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
65 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
65 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
10 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
100 kA, maks. bezpiecznik 600 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
|
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
100 kA, maks. bezpiecznik 600 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
360 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
144 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
160 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
400 A
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
225 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,5 - 0,2 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8–1,15 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
180 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
2,3 W, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
190 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
190 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
40 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
40 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
50 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
30 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
60 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
125 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
125 HP
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza) |
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
32.1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
10.7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
150 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.3 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015