Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Przełącznik w obudowie formowanej, 3-biegunowy, 200A, zacisk skrzynkowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – przełącznik w obudowie formowanej
|
| Numer katalogowy |
107579
|
| EAN |
4015081072552
|
| Długość/głębokość produktu |
142 mm
|
| Wysokość produktu |
185 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.345 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL 489
IEC 60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA CSA certified UL listed UL (File No. E148671) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 4652-06) UL (Category Control Number WJAZ) Specially designed for North America CE marking IEC |
| Kod modelu |
NS2-200-BT-NA
|
| Funkcje |
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Zastosowanie |
Obwody odgałęzione, obwody zasilające
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
N2
|
| Cechy |
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
38,04 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
200 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Wart. znam. prądu (Iu) (UL 489 csa 22.2 nr 5.1) |
250 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
2500 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
2500 A
|
| Trwałość elektryczna |
6500 operacji przy 415 V AC-3
6500 operacji przy 400 V AC-3 7500 operacji przy 690 V AC-1 10 000 operacji przy 415 V AC-1 10 000 operacji przy 400 V AC-1 5000 operacji przy 690 V AC-3 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Prąd znamionowy (Iu) |
250 A
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks. |
600 Y / 347 V
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
37.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
2500 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
2500 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Stopień ochrony |
W obszarze urządzeń HMI: IP20 (podstawowy rodzaj ochrony)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Cechy specjalne |
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza opcjonalne |
Złącze z tyłu. Zacisk śrubowy. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
25 mm² - 35 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x) 25 mm² - 35 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
M8 z tyłu złącza śrubowego
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu NA: min. 16 mm x 5 mm direct at switch rear-side connection Nie dotyczy: M8 z tyłu złącza śrubowego NA: max. 20 mm x 5 mm direct at switch rear-side connection |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 4 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Nie dotyczy: 12 - 6 AWG (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu przełącznika Nie dotyczy: 12 - 6 AWG (1x) na zacisku skrzynkowym Nie dotyczy: 6 AWG (1x) na zacisku tunelowym 10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
Nie dotyczy: 4 - 350 AWG/kcmil (1x) w 1-otworowym terminalu tunelowym
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x) Nie dotyczy: 4 - 350 AWG/kcmil (1x) na terminalu skrzynkowym 25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 8 segmentów o wymiarach 15.5 mm x 0.8 mm (2x) na zacisku klatkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Nie dotyczy: max. 10 segmentów 16 mm x 0.8 mm na tylnym połączeniu Nie dotyczy: min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym połączeniu Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched) |