Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 32A, skrzynka zaciskowa, H2-A32-BT-NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
|
| Numer katalogowy |
107799
|
| EAN |
4015081074464
|
| Długość/głębokość produktu |
149 mm
|
| Wysokość produktu |
195 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.345 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E31593)
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) UL/CSA IEC 60947-2 Specially designed for North America IEC UL 489 UL listed CSA (Class No. 1432-01) CE marking CSA certified |
| Kod modelu |
NZMH2-A32-BT-NA
|
| Funkcje |
Ochrona systemu i kabli
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy |
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM2
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Moduł ochronny |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz termomagnetyczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik mocy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
9,65 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
32 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
350 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
350 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
6500 operacji przy 400 V AC-3
5000 operacji przy 690 V AC-3 7500 operacji przy 690 V AC-1 10 000 operacji przy 400 V AC-1 6500 operacji przy 415 V AC-3 |
| Bezpiecznik niskonapięciowy HBC — maks. |
355 A gG/gL
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
32 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
25 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks. |
600Y/347 V, 480 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
300 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
32 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 300 A (380/400 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 32 A (690 V AC -1, zdolność włączania i wyłączania |
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
37.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
350 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
350 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Nieruchome Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza standardowe |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu M8 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm² - 12 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm² - 11 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
4 mm² - 350 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
4 mm² - 3/0 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 4 mm² - 350 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched) |