Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

109677
NZMC3-S320

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 320A, zacisk szyny zbiorczej dla CU C, rama 3, S320

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
109677
EAN
4015081092635
Długość/głębokość produktu
166 mm
Wysokość produktu
275 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
5.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
NZMC3-S320

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
320 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Pomiarowy prąd stały = znamionowy prąd ciągły: 320 A
  • Wskazówka dotycząca pojemności zacisku: W zależności od producenta kabli możliwość podłączenia osiąga rozmiar nawet do 240 mm².
Typ
Wyłącznik mocy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
78,64 W

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
320 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
2000 operacji przy 400 V AC-3
5000 operacji przy 400 V AC-1
2000 operacji przy 690 V AC-3
3000 operacji przy 690 V AC-1
2000 operacji przy 415 V AC-3
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy prąd roboczy
279 A (400 V AC-3, zdolność włączania i wyłączania
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
Trwałość mechaniczna
15 000 operacji
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Nieruchome
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Pomiarowy prąd stały = znamionowy prąd ciągły: 320 A
  • Wskazówka dotycząca pojemności zacisku: W zależności od producenta kabli możliwość podłączenia osiąga rozmiar nawet do 240 mm².

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M10 z tyłu złącza śrubowego
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² - 185 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy
25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.