Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110769
N3-630-AVE

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 630 A + moduł wyjmowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
110769
EAN
4015081103188
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
346 mm
Szerokość produktu
185 mm
Masa produktu
15.886 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
N3-630-AVE

Dodatkowe informacje

Funkcje
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Z mechanizmem ryglującym

Dostawy

Wymagane akcesoria
NZM3-XAVS podstawa gniazda
Wartość znamionowa prądu
630 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N3
Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako rozłącznik główny
Opcjonalny napęd silnikowy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 630 A
Typ
Rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
107,16 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
630 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
630 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
Trwałość elektryczna
3000 operacji przy 415 V AC-3
3000 operacji przy 690 V AC-1
3000 operacji przy 400 V AC-3
2000 operacji przy 690 V AC-3
3000 operacji przy 400 V AC-1
3000 operacji przy 415 V AC-1
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL
80 kA przy 690 V
100 kA przy 400/415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL
80 kA przy 690 V
100 kA przy 400/415 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V
315 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy
630 A (415 V AC-22A, zdolność włączania i rozłączania)
500 A (415 V AC-23A, zdolność włączania i rozłączania)
630 A (690 V AC-22A, zdolność włączania i rozłączania)
500 A (690 V AC-23A, zdolność włączania i rozłączania)
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
12 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
12 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
12 kA
Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks.
630 A gL
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
IP10 (zacisk tunelowy)
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
15 000 operacji
Sposób montażu
Wysuwane
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż rozłączny
Montaż na podłożu
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 630 A
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
25 mm² - 185 mm² (1x) przy 1-otworowym zacisku tunelowym do 240 mm² w zależności od producenta kabla.
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M10 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 120 mm² (1x) podłączenie bezpośrednio z tyłu rozłącznika
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 120 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.