Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168567

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny, 4-bieg., 550A, 1000 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
168567
EAN
4015081650538
Długość/głębokość produktu
166 mm
Wysokość produktu
275 mm
Szerokość produktu
185 mm
Masa produktu
7.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC 60947-3
CCC
Kod modelu
N3-4-550-S1-DC

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zastosowania fotowoltaiczne
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Z mechanizmem ryglującym
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
550 A
Zastosowanie
  • Open areas
  • Utility buildings
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N3
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Zdalna obsługa za pomocą wyzwalaczy wzrostowych/zdalnego elementu obsługowego
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • N4-4-...-S15-DC feeder unit and outgoer from the bottom only.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 550 A
Typ
DC switch-disconnector

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
182 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
550 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
550 A
Wart. znam. prądu (Iu) przy 40°C z mostkami łączeniowymi
550 A
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym
15 kA przy 1000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1250 V
Znamionowy prąd roboczy
550 A (DC 22-A)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
6,6 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
6.6 kA
Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks.
2 x 250 A gR
Kategoria użytkowa
DC-22 A
Napięcie znamionowe
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
15 000 operacji
Sposób montażu
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Nieruchome
Montaż rozłączny
Montaż na podłożu
Urządzenie wbudowane na stałe
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Cechy specjalne
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • N4-4-...-S15-DC feeder unit and outgoer from the bottom only.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 550 A
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M10 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x)
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 8 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
Authenticate before accessing Test Reports
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.