Reset
Reset
Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect – FRCmM serii Eaton Moeller typu AC, A, U, R. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63A, 2-fazowy, 100mA, Typ G
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Numer katalogowy |
170361
|
| EAN |
4015081668540
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.202 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
ÖVE E 8601
EN45545-2 IEC 61373 IEC/EN 61008 |
| Kod modelu |
FRCMM-63/2/01-G
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Wyposażone w: |
Blokada
|
| Funkcje |
Wyzwalanie krótkozwłoczne
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
FRCmM
Wyłączniki różnicowoprądowe Typ G (ÖVE E 8601) |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zastosowanie |
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
100 mA
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
|
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
|
| Rodzaj czułości |
Czuły na prąd przemienny
|
| Czas zadziałania |
z opóźnieniem 10 ms
Krótkozwłoczny |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
7,2 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
3.6 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
63 A gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz
|
| Typ prądu upływu |
AC - prąd zmienny
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.1 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.1 A
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
630 A
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
3 kA
|
| Zakres obwodu testowego |
184 V AC–250 V AC
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
35 mm (2 SU)
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Czerwony/zielony
|
| Stopień ochrony |
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20 |
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715 |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Wskazanie stanu |
Biały/niebieski
|
| Pojemność złacza (przewód) |
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
|
| Moment dokręcania |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|