Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178564
M22-WJS2V-2P

Eaton Moeller® series M22 joystick, z 2 punktami przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 2 położenia, Pierścień czołowy: tytan, z samopowrotem, Pionowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, joystick
Numer katalogowy
178564
EAN
4015081738939
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.028 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL 508
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Joysticki te są połączone ze stykami zwiernymi M22-K10 i stykami zwiernymi z wyprzedzeniem M22-K10P.
Kod modelu
M22-WJS2V-2P

Siłownik

Siła załączania
5 N
Funkcja elem. wykon.
Pionowy
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Powrót do położenia 0
2 punkty przełączania w danym kierunku
Końcówka metalowa
Liczba kierunków przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.