Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178568
M22-WJS4

Eaton Moeller® series M22 joystick, Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 4 położenia, Pierścień czołowy: tytan, z samopowrotem, w każdym położeniu

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, joystick
Numer katalogowy
178568
EAN
4015081738977
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.028 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-13
UL
VDE 0660
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
M22-WJS4

Siłownik

Siła załączania
5 N
Funkcja elem. wykon.
W każdym położeniu
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Końcówka metalowa
Żarówka żarnikowa (24 V)
Powrót do położenia 0
Pierścień przedni
Liczba kierunków przełączania
4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Eksport specyfikacji produktu