Eaton Moeller® series M22 joystick, Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 2 położenia, Pierścień czołowy: tytan, z samopowrotem, Pionowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, joystick
|
| Numer katalogowy |
178571
|
| EAN |
4015081739004
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.028 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
UL 508 IEC/EN 60947 CSA CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL CSA-C22.2 No. 14-13 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 |
| Kod modelu |
M22-WJS2V
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Funkcja elem. wykon. |
Pionowy
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Plastyk
|
| Wyposażone w: |
Żarówka żarnikowa (24 V)
Końcówka metalowa Powrót do położenia 0 Pierścień przedni |
| Liczba kierunków przełączania |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Joystick
|