Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187057
M30C-FWRS-MS5

Eaton Moeller® seria M30 przełącznik kluczykowy, płaski przód, bez samopowrotu, 2 położenia, MS5, kluczyk wyjmowany: 0, I, pierścień czołowy: metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
187057
EAN
4015081821204
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FWRS-MS5

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Funkcja blokady po przełączeniu
Klucz wyjmowany w pozycji 1
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk
Płaski front
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Kod klucza
MS5
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Kąt przełączania
60 °
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu