Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187063
M30C-FWRS-RS-A1

Eaton Moeller® serii M30 przełącznik kluczykowy, płaski przód, bez samopowrotu, 2 położenia, Ronis 455, kluczyk wyjmowany: 0, metalowy pierścień czołowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
187063
EAN
4015081821266
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30C-FWRS-RS-A1

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Funkcja elem. wykon.
Blokada funkcji przełączenia
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Funkcje
funkcja zatrzymania/powracania przycisku, może zostać zmieniony za pomocą elementów kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inny
Kod klucza
Ronis 455
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
2 klucze dołączone do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP64
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Kąt przełączania
60 °
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu