Eaton Moeller® series M30 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, płaskie, czerwony, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
188043
|
| EAN |
4015081857289
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kod modelu |
M30I-FL-R
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaskie
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Typ klosza |
Płaskie
Okrągły |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy |