Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188093
M30I-FDR-W

Eaton Moeller® series M30 Przycisk, RMQ-Titan, płaski, bez samopowrotu, biały, bez opisu, Pierścień czołowy ze stali nierdzewnej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 przycisk
Numer katalogowy
188093
EAN
4015081857715
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30I-FDR-W

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Biała
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
Kolor fazowania
Stal nierdzewna
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67
IP69
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø 36 x 3 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu