Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188174
M30I-FWS-MS2

Eaton Moeller® seria M30 Przełącznik kluczykowy, płaski przód, z samopowrotem, 2 poz., MS2, kluczyk wyjmowany: 0, pierścień czołowy: stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
188174
EAN
4015081858385
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30I-FWS-MS2

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Z samopowrotem
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Stal nierdzewna
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne
Kod klucza
MS2
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Kąt przełączania
40 °
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu