Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

191002
XV-313-10-CE0-A00-1C

Eaton XV-313, interfejs użytkownika z PLC jako sterownikiem SWD, do montażu na panelu tylnym, 24 V DC, wyświetlacz 10,1” PCT, 1024x600 pikseli, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-313, panel dotykowy
Numer katalogowy
191002
EAN
7640130099067
Długość/głębokość produktu
282 mm
Wysokość produktu
57 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
1.21 kg
Certyfikat(y)
CUL
EMC according to 2014/30/EU
UL 61010-2-201
Certified by UL for use in Canada
CE
DNV GL
UL
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL File No.: E205091
Kod modelu
XV-313-10-CE0-A00-1C

Specyfikacje produktu

Typ
Panel sterowania z PLC jako koordynator SmartWire-DT i z drugim portem Ethernet
Cechy
Interfejs Ethernet
Wizualizacja docelowa i WWW
Urządzenie USB
Gniazdo na kartę SD
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
RS232
Host USB
Format pionowy
CAN
RS485
Zabezpieczenie przeciążeniowe
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Interfejsy SW
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
Wyświetlacz kolorowy
1 x CANopen®/easyNet (wbudowan interfejs)
Receptury
Wyjście drukarki
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs)
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Sygnalizacja komunikatów
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Odporn. na warunki atmosfer.
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
404 mm
Kategoria produktu
HMI-PLC (wbudowana funkcja PLC)
Rozdzielczość
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
222,72 x 125,28 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kB
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
43.1 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18 W
Wys. z przodu
255 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Montaż tylny
Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Antyodblaskowe szkło hartowane bez ramki
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Szybkość przesyłania danych
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
Intensywność podświetlenia
400 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
Pamięć
Pamięć Flash: 1 GB SLC
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
DRAM: 512 MB RAM
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
Funkcje
Koordynator SmartWire-DT
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Technologia dotykowa
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Pojemnościowa wielodotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w aluminiowej ramce montażowej
Interfejsy
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Złącze Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤10 ms, Zaniki napięcia mostka
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
7 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
18 W
Dozwolone napięcie
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
Rozłączenie galwaniczne
Napięcie zasilające UAUX: nie
Zasilanie: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Pobór mocy
Maks. 18 W
18 W stand.
15,5 W
Protokół
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
EtherCAT
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (zasilanie – SELV)
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
Zabezpieczenie przed zwarciami
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne
Pojemność złącza
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
0.2–1.5 mm², drut

Eksport specyfikacji produktu