Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

178782
Kod modelu: XN-312-GW-CAN

Eaton XN-312, brama do systemu magistralnego CANopen

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XN-312, brama
Numer katalogowy
178782
EAN
7640130098442
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.061 kg
Certyfikat(y)
CE
DNV GL
IEC/EN 61000-6-2
cULus
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
IEC/EN 61000-6-4
UL508
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
Kod modelu
XN-312-GW-CAN

Cechy i funkcje

Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Wyposażone w:
Separacja galwaniczna

Dane techniczne

Dopuszczalny zakres
18 - 30 V DC, Sieciowanie
19,2 - 30 V DC, Sieciowanie
Wyposażenie
Maksymalna rozbudowa stacji: 32 moduły (XN-322) w układzie warstwowym
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Tętnienia resztkowe
Zgodnie z normą EN 61131-2
Typ
  • Bramka CANopen XN-312 dla XN300
  • Bramka cyfrowa dla magistrali CANopen w postaci modułu XN300 I/O system slice
  • XN300 CANopen gateway do uruchamiania modułów XN300 slice na magistrali CANopen
  • XN300 gateway
Używane z
XN-322-…
XN300
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki środowiskowe

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
85 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Wilgotność względna
5 - 95 % (bez kondensacji)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Zgodnie z normą EN 61131-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
Zgodnie z normą EN 61131-2
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z normą EN 61131-2
Emisja zakłóceń
30 - 230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 61131-2)
230 - 1000 MHz (radiated, high frequency, according to EN 61131-2)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61131-2
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Wielkość zacisków

Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm

Parametry elektryczne

Napięcie zasilające
4,7 - 5,3 V DC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 V
Napięcie zasilania DC — maks.
30 V

Komunikacja

Adresowanie
Ustawianie adresów za pomocą przełącznika DIP
Zakończenie magistrali
Poprzez przełącznik DIP, Sieciowanie
Typ połączenia
wtykowe zaciski sprężynowe, Magistrala polowa
wtykowe zaciski sprężynowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Szybkość przesyłania danych
Ustawianie za pomocą przełącznika DIP lub automatycznie
1000 kBit/s, Sieciowanie
10 kBit/s, Sieciowanie
125 kBit/s, Sieciowanie
20 kBit/s, Sieciowanie
500 kBit/s, Sieciowanie
50 kBit/s, Sieciowanie
250 kBit/s, Sieciowanie
800 kBit/s, Sieciowanie
Napięcie pola
24 V DC (UL)
Interfejsy
CANopen®, Złącze magistrali polowej
Mini USB typu B (interfejs serwisowy)
Protokół
CAN
CANopen®
Inne systemy magistralne

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Tak

Weryfikacja projektu

Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.4 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator szafy rozdzielczej odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu