Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

179663
Kod modelu: XV-303-10-B02-A00-1B

Eaton XV-303, interfejs użytkownika, 24 V DC, 10,1-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xGniazdo karty SD, możliwość dodania funkcji PLC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV-303, panel dotykowy
Numer katalogowy
179663
EAN
7640130098565
Długość/głębokość produktu
269 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
174 mm
Masa produktu
1.195 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
CUL
UL
EMC according to 2014/30/EU
UL File No.: E205091
CE
IEC/EN 61131-2
DNV GL
UL 61010-2-201
EN 50178
Kod modelu
XV-303-10-B02-A00-1B

Specyfikacje produktu

Typ
Panel sterowania z Profibus
Cechy
RS232
Host USB
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
RS485
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Gniazdo na kartę SD
Urządzenie USB
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
Interfejs Ethernet
Wizualizacja docelowa i WWW
Format pionowy
CAN
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Interfejs MPI
Interfejsy SW
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs)
1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs)
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Wyświetlacz kolorowy
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs)
Wyjście drukarki
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
Sygnalizacja komunikatów
Receptury
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
269 mm
Kategoria produktu
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
Rozdzielczość
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
222,72 x 125,28 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kB
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
50.1 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18 W
Wys. z przodu
174 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
2
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejs komunikacji
PROFIBUS-DP, bez separacji galwanicznej, 9-biegunowe gniazdo SUB-D, UNC
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Montaż podtynkowy
Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
TFT
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensywność podświetlenia
400 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Odporność na drgania
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Pamięć Flash: 1 GB SLC
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Technologia dotykowa
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Pojemnościowa wielodotykowa
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
Interfejsy
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Złącze Ethernet 10/100 Mbps
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Rozmiar ekranu (przekątna)
10.1 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
18 W
Dozwolone napięcie
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
35 V DC (przez < 100 ms)
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie: nie
Pobór mocy
18 W stand.
Maks. 18 W
15,5 W
Protokół
EtherNet/IP
PROFIBUS
TCP/IP
CAN
MODBUS
EtherCAT
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne

Eksport specyfikacji produktu