Eaton XV-303, interfejs użytkownika z PLC jako sterownikiem SWD, 24 V DC, wyświetlacz panoramiczny 15,6z PCT, 1366x768, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSD, VisualDesig
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
191079
|
| EAN |
7640130099180
|
| Długość/głębokość produktu |
403.7 mm
|
| Wysokość produktu |
76.6 mm
|
| Szerokość produktu |
254.9 mm
|
| Masa produktu |
3.9 kg
|
| Certyfikat(y) |
CUL
IEC/EN 61131-2 EMC according to 2014/30/EU DNV GL EN 50178 |
| Kod modelu |
XV-303-15-CE0-A00-1E
|
| Typ |
Panel sterowania z PLC jako koordynator SmartWire-DT i z drugim portem Ethernet
|
| Cechy |
RS232
Wizualizacja docelowa i WWW Interfejs Ethernet Host USB RS485 CAN Zabezpieczenie przeciążeniowe System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro Urządzenie USB CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję Format pionowy Gniazdo na kartę SD Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie VisualDesigner do wizualizacji |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wyposażone w: |
Interfejsy SW
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Wyświetlacz kolorowy 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs) 1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów Receptury 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Wyjście drukarki 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Adresowanie |
Automatyczne ustawianie adresów
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Materiał obudowy |
Aluminium (odlewane ciśnieniowo, panel szklany)
Materiał izolowany |
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
404 mm
|
| Kategoria produktu |
Koordynatory SmartWire-DT
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
16:9
344,23 x 193,54 mm |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
75.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wys. z przodu |
255 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rodzaj połączenia |
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfejs komunikacji |
SmartWire-DT Master
|
| Oprogramowanie |
Oprogramowanie (projektowanie): wizualizacja = Visual Designer
VISUAL DESIGNER XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), głębokość ≥ 20 mm (0,79") Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej) Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe Antyrefleksyjne szkło hartowane w ramce aluminiowej |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |
| Kąt widzenia wyświetlacza |
85°/85°/80°/80° (lewo/prawo/góra/dół)
|
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %) |
| Prąd udarowy |
12,5 A (przez 6 ms)
|
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Stopień ochrony |
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
| Intensywność podświetlenia |
300 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 12
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Stacja |
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
|
| Odporność na drgania |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Prąd zasilania |
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT |
| Pamięć |
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
NVRAM: 128 kB Przechowywanie Pamięć Flash: 1 GB SLC DRAM: 512 MB RAM |
| Funkcje |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Koordynator SmartWire-DT Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) |
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Interfejsy |
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) ≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1366
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
768
|
| Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT |
99
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
15.6 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
21.6 W
|
| Dozwolone napięcie |
35 V DC (przez < 100 ms)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) 18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Zasilanie: nie Napięcie zasilające UAUX: nie |
| Pobór mocy |
Maks. 21,6 W
16 W stand. 19,1 W |
| Protokół |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,7 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – SELV)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT) Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC) |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|
| Pojemność złącza |
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 0.2–1.5 mm², drut |