Eaton XV-303, interfejs użytkownika, 24 V DC, 15,6-calowy panoramiczny wyświetlacz pojemnościowy, 1366x768, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xGniazdo karty SD, możliwość dodania funkcji PLC
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
191071
|
| EAN |
7640130099104
|
| Długość/głębokość produktu |
403.7 mm
|
| Wysokość produktu |
76.6 mm
|
| Szerokość produktu |
254.9 mm
|
| Masa produktu |
3.9 kg
|
| Certyfikat(y) |
DNV GL
EN 50178 IEC/EN 61131-2 EMC according to 2014/30/EU CUL |
| Kod modelu |
XV-303-15-C00-A00-1B
|
| Typ |
Panel sterowania z drugim portem Ethernet
|
| Cechy |
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Format pionowy RS232 Host USB RS485 Urządzenie USB System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro Gniazdo na kartę SD Wizualizacja docelowa i WWW Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji Interfejs Ethernet CAN |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Wyświetlacz kolorowy 1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs) 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) Wyjście drukarki 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Interfejsy SW 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) Receptury |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Materiał obudowy |
Aluminium (odlewane ciśnieniowo, panel szklany)
Materiał izolowany |
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
404 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
16:9
344,23 x 193,54 mm |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
75.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
21.6 W
|
| Wys. z przodu |
255 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-2, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
GALILEO, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), głębokość ≥ 20 mm (0,79")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej) Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ± 45° w temperaturze roboczej ≤ 45°C (113°F) (w przypadku konwekcji naturalnej) Montaż podtynkowy |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe Antyrefleksyjne szkło hartowane w ramce aluminiowej |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
|
| Kąt widzenia wyświetlacza |
85°/85°/80°/80° (lewo/prawo/góra/dół)
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) |
| Intensywność podświetlenia |
300 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 12 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Odporność na drgania |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6 |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
DRAM: 512 MB RAM NVRAM: 128 kB Przechowywanie Pamięć Flash: 1 GB SLC |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) |
| Technologia dotykowa |
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Pojemnościowa wielodotykowa Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Interfejsy |
Złącze Ethernet 10/100 Mbps
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1366
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
768
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
15.6 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
21.6 W
|
| Dozwolone napięcie |
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
35 V DC (przez < 100 ms) 18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Pobór mocy |
Maks. 21,6 W
16 W stand. 19,1 W |
| Protokół |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – SELV)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|