Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

191072
XV-303-15-C00-A00-1C

Eaton XV-303, interfejs użytkownika z PLC, 24 V DC, 15,6-calowy panoramiczny wyświetlacz pojemnościowy, 1366x768 pikseli, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xGniazdo karty SD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-303, panel dotykowy
Numer katalogowy
191072
EAN
7640130099111
Długość/głębokość produktu
403.7 mm
Wysokość produktu
76.6 mm
Szerokość produktu
254.9 mm
Masa produktu
3.9 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61131-2
EN 50178
CUL
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
Kod modelu
XV-303-15-C00-A00-1C

Specyfikacje produktu

Typ
Panel operatorski z PLC i z drugim portem Ethernet
Cechy
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Wizualizacja docelowa i WWW
RS485
Gniazdo na kartę SD
Format pionowy
Urządzenie USB
Host USB
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
CAN
Interfejs Ethernet
RS232
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Na życzenie
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wyposażone w:
1 x CANopen®/easyNet (wbudowan interfejs)
Wyświetlacz kolorowy
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Wyjście drukarki
Interfejsy SW
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Sygnalizacja komunikatów
Receptury
2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Odporn. na warunki atmosfer.
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Materiał obudowy
Aluminium (odlewane ciśnieniowo, panel szklany)
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
404 mm
Kategoria produktu
HMI-PLC (wbudowana funkcja PLC)
Rozdzielczość
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
344,23 x 193,54 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kB
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
75.5 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wys. z przodu
255 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), Głębokość ≥ 20 mm (0,79")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ± 45° w temperaturze roboczej ≤ 45°C (113°F) (w przypadku konwekcji naturalnej)
Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
Antyrefleksyjne szkło hartowane w ramce aluminiowej
TFT
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Kąt widzenia wyświetlacza
85°/85°/80°/80° (lewo/prawo/góra/dół)
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Stopień ochrony
NEMA 4X
NEMA 12
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
Intensywność podświetlenia
300 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 12
IP65
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Odporność na drgania
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Pamięć
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
Pamięć Flash: 1 GB SLC
DRAM: 512 MB RAM
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Technologia dotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Pojemnościowa wielodotykowa
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
Interfejsy
Złącze Ethernet 10/100 Mbps
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1366
Liczba pikseli (w pionie)
768
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Rozmiar ekranu (przekątna)
15.6 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
21.6 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie: nie
Pobór mocy
16 W stand.
Maks. 21,6 W
19,1 W
Protokół
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
MODBUS
EtherCAT
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne

Eksport specyfikacji produktu