Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

191003
XV-313-70-CE0-A00-1C

Eaton XV-313, interfejs użytkownika z PLC jako sterownikiem SWD, do montażu na panelu tylnym, 24 V DC, wyświetlacz 7” PCT, 1024x600 pikseli, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-313, panel dotykowy
Numer katalogowy
191003
EAN
7640130099050
Długość/głębokość produktu
209 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
151 mm
Masa produktu
0.8 kg
Certyfikat(y)
UL 61010-2-201
EMC according to 2014/30/EU
UL File No.: E205091
IEC/EN 61131-2
CE
CUL
Certified by UL for use in Canada
UL
EN 50178
DNV GL
Kod modelu
XV-313-70-CE0-A00-1C

Specyfikacje produktu

Typ
Panel sterowania z PLC jako koordynator SmartWire-DT i z drugim portem Ethernet
Cechy
Gniazdo na kartę SD
CAN
Interfejs Ethernet
RS485
RS232
Format pionowy
Host USB
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Urządzenie USB
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Wizualizacja docelowa i WWW
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Wyposażone w:
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
Interfejsy SW
Sygnalizacja komunikatów
Receptury
Wyświetlacz kolorowy
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
Wyjście drukarki
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x CANopen®/easyNet (wbudowan interfejs)
2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
404 mm
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Rozdzielczość
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
153,6 x 90,0 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kB
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
43.1 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
14.4 W
Wys. z przodu
255 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Montaż tylny
Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Antyodblaskowe szkło hartowane bez ramki
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
TFT
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Wilgotność względna
10-95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Szybkość przesyłania danych
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12
Intensywność podświetlenia
400 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
Pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Pamięć Flash: 1 GB SLC
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Koordynator SmartWire-DT
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Technologia dotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Pojemnościowa wielodotykowa
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w aluminiowej ramce montażowej
Interfejsy
Złącze Ethernet 10/100 Mbps
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
7 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
14.4 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
Rozłączenie galwaniczne
Napięcie zasilające UAUX: nie
Zasilanie: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Pobór mocy
14 W stand.
Maks. 14,4 W
11,9 W
Protokół
TCP/IP
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
EtherCAT
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne
Pojemność złącza
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
0.2–1.5 mm², drut
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy

Eksport specyfikacji produktu