Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197012
M30I-FDL-R-SP

Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, czerwony, bez opisu, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej M30I-FDL-R-SP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
Numer katalogowy
197012
EAN
4015080892731
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Notatki dotyczące katalogu
Zamknięty i umocowany na stałe przełącznik uruchamiany przyciskiem
Kod modelu
M30I-FDL-R-SP

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czerwona
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Stal nierdzewna
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaski
Płaski front
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP69
IP66
IP67
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie
Typ
Przycisk podświetlany

Eksport specyfikacji produktu