Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197906
DILH600/22(RAC500)

Seria Eaton Moeller® DILH, stycznik mocy, Ith =Ie: 850 A, RAC 500: 250-500 V 40-60 Hz/250-700 V DC, Obsługa AC i DC, Połączenia śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Stycznik DILH serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
197906
EAN
4015081954254
Długość/głębokość produktu
216 mm
Wysokość produktu
237 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
8.85 kg
Certyfikat(y)
UL 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • EN 45545-Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Klasa ochrony przeciwpożarowej wszystkich tworzyw sztucznych zgodnie z normą UL94: V-0 / masa całkowita tworzywa sztucznego: 2,576 kg
  • W przypadku znamionowego napięcia roboczego powyżej 800 V AC należy zastosować dodatkowe separatory faz DILH800-XKP.
  • Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILH600/22(RAC500)

AC-1/Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
600 A
Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
850 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
760 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
725 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
695 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
1738 A

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
650 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
11.7 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 1000 V
1575 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
2000 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
6000 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
850 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140

Informacje ogólne

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Stycznik sieciowy do obciążeń rezystancyjnych od 1000 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość mechaniczna
3 000 000 operacji (sterowanie DC)
3 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 000 V
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Poziom sygnału
5 V–15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC/DC

System elektromagnetyczny

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Trzymanie – faza przyciągania (0,7 x Uc min. – 1,15 x Uc maks.): Stycznik załącza się prawidłowo
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Trzymanie – obniżenie napięcia (0,2 – 0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- faza przyciągania (0–0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6–0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Trzymanie – przerwy napięcia (0 – 0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Napięcie odpadania
Praca DC: 0,2 x US maks.-0,6 US min., Praca DC
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.–0,6 x US min., Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,7-1,15 V DC x Us
0,7–1,15 V AC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący z uk ≤ 7%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
630 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
630 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
500 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
250 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
700 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
250 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
60 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
50 ms

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
700 A, maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, zacisk śrubowy
M3.5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 50 mm, główne podłączenie
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50-240 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
70–240 mm²
Moment dokręcania
1.2 Nm, Zaciski śrubowe
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015