Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197909
DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)

Stycznik mocy DILH Eaton Moeller®, Ith =Ie: 850 A, 220 - 240 V 50/60 Hz Sterowanie AC, podłączenie na śrubę

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Stycznik DILH serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
197909
EAN
4015081954285
Długość/głębokość produktu
216 mm
Wysokość produktu
237 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
8.85 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE marking
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • EN 45545 - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych: Klasa ochrony przeciwpożarowej wszystkich tworzyw sztucznych zgodnie z UL94: V-0 / całkowita waga plastiku: 2,576 kg
  • W przypadku znamionowego napięcia pracy powyżej 800 V AC należy zastosować dodatkowe separatory faz DILH800-XKP.
Kod modelu
DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)

AC-1/Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
600 A
Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
850 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
760 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
725 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
695 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
1738 A

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
650 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.3 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 1000 V
1575 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
4800 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
2000 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
6000 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
850 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140

Informacje ogólne

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki sieciowe do obciążeń rezystancyjnych od 1000 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość mechaniczna
3 000 000 operacji (sterowanie DC)
3 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 000 V
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Poziom sygnału
5 V-15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Trzymanie – przerwy napięcia (0 – 0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Trzymanie – faza przyciągania (0,7 x Uc min. – 1,15 x Uc maks.): Stycznik załącza się prawidłowo
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Trzymanie – obniżenie napięcia (0,2 – 0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- faza przyciągania (0-0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6-0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący z uk ≤ 7%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
715 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
645 W, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
645 W, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
715 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
120 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
120 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
110 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
60 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
50 ms

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
700 A, maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
M10, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 50 mm, główne podłączenie
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50-240 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
70-240 mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015