Seria Eaton Moeller® DILH, stycznik mocy, Ith =Ie: 1050 A, RAC 500: 250-500 V 40-60 Hz/250-700 V DC, Obsługa AC i DC, Połączenia śrubowe
| Nazwa produktu |
Stycznik DILH serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
197913
|
| EAN |
4015081954322
|
| Długość/głębokość produktu |
216 mm
|
| Wysokość produktu |
237 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
8.85 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 CE marking VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DILH800/22(RAC500)
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
800 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte) |
1050 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte) |
940 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
895 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
855 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
2138 A
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
800 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
11.7 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 1000 V |
1575 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
4800 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
4800 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
4800 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
2000 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
6000 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
1050 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
1000 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Akcesoria |
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Zastosowanie |
Stycznik sieciowy do obciążeń rezystancyjnych od 1000 A
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kompatybilność elektrom. |
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
|
| Wyposażone w: |
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
|
| Trwałość mechaniczna |
3 000 000 operacji (sterowanie AC)
3 000 000 operacji (sterowanie DC) |
| Częstotliwość pracy |
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 000 V
|
| Rezystancja |
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Poziom sygnału |
5 V-15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych |
Trzymanie – przerwy napięcia (0 – 0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Trzymanie – faza przyciągania (0,7 x Uc min. – 1,15 x Uc maks.): Stycznik załącza się prawidłowo Trzymanie – obniżenie napięcia (0,2 – 0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czasowo mostkowany Stan trzymania- spadek napięcia (0,6-0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika Stan trzymania- faza przyciągania (0-0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony |
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.-0,6 x US min., Sterowanie AC
Praca DC: 0,2 x US maks.-0,6 US min., Praca DC |
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,7–1,15 V AC x Us
0,7-1,15 V DC x Us |
| Pobór mocy |
Transformator sterujący z uk ≤ 7%
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
630 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
630 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
3,3 W, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
500 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
500 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
250 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
700 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
250 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
60 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
50 ms
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
830 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M10, Zacisk śrubowy
M3,5, Zacisk śrubowy |
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza) |
Szerokość 50 mm, główne podłączenie
|
| Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu) |
50-240 mm²
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–14
|
| Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu) |
70-240 mm²
|
| Moment dokręcania |
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1,2 Nm, Zaciski śrubowe |
| Szerokość na całej długości |
16 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015