Seria Eaton Moeller® Rapid Link – Regulator prędkości, 4,3 A, 1,5 kW, wejście czujnika 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q5, z przełącznikiem obejścia ręcznego, z opornikiem hamowania
| Nazwa produktu |
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
198565
|
| EAN |
4015081964406
|
| Długość/głębokość produktu |
157 mm
|
| Wysokość produktu |
270 mm
|
| Szerokość produktu |
220 mm
|
| Masa produktu |
3.59 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL approval RoHS UL 61800-5-1 IEC/EN 61800-5-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
RASP5-4404A31-512R100S1
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
|
| Drgania |
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia |
| Prąd hamowania |
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
|
| Moment hamujący |
≤ 30 % (I/Ie)
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny |
| Napięcie zatrzymania |
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
|
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
765 VDC
|
| Długość kabla |
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika |
| Wysokość n.p.m. |
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178 |
| Interfejs komunikacji |
Interfejs AS
|
| Rodzaj połączenia |
Typ wtyku: HAN Q5
|
| Interfejsy |
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®) |
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Rezystor hamowania
Położenie AUTO kluczyka Falownik IGBT Przełącznik obejścia ręcznego Połączenie z PC Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU) Thermo-click z bezpieczną izolacją Jednostka sterująca Położenie WYŁ./RESET kluczyka Położenie RĘCZNY kluczyka Oporność hamowania PTC thermistor monitoring Wewnętrzny obwód DC Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej |
| Funkcje |
3 stałe prędkości
Tranzystor hamowania z opornikiem hamowania dla dynamicznego hamowania Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym Możliwość pracy 4-kwadrantowej 1 prędkość potencjometru |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP65 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Kategoria produktu |
Regulator prędkości
|
| Protokół |
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
ASI |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonyc |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
2000 V
|
| Typ konfiguracji układu |
Napięcie AC
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S) Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne. |
| Ograniczenie prądu |
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
0,4–4,3 A, silnik, obwód główny |
| Czas zwłoki |
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay |
| Sprawność |
98% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
32,3 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
33,2 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 35,2 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 36,2 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 37,6 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 46,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości 48,7 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 48,7 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
4.1 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
3,5 mA
|
| Zniekształcenie prądu siec. |
120 %
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Silniki BLDC
Sterowanie U/f Silniki synchroniczne reluktancyjne Silniki PM i LSPM Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Prąd przeciążeniowy |
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
6.5 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
0.75 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
2 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
10 kA
|
| Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.) |
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015