Seria Eaton Moeller® Rapid Link — regulator prędkości, 5,6 A, 2,2 kW, wejście czujnika 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q5, z opornikiem hamowania
| Nazwa produktu |
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
198570
|
| EAN |
4015081964451
|
| Długość/głębokość produktu |
157 mm
|
| Wysokość produktu |
270 mm
|
| Szerokość produktu |
220 mm
|
| Masa produktu |
3.42 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61800-5-1
RoHS CE UL approval UL 61800-5-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
RASP5-5402A31-5120100S1
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
|
| Drgania |
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Odporność: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm |
| Prąd hamowania |
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
|
| Moment hamujący |
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie) |
| Napięcie zatrzymania |
230/277 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
|
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
765 VDC
|
| Długość kabla |
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji |
| Interfejs komunikacji |
Interfejs AS
|
| Rodzaj połączenia |
Typ wtyku: HAN Q5
|
| Interfejsy |
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®) Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®) |
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
230/277 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Cechy |
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: drivesConnect Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Połączenie z PC
Thermo-click z bezpieczną izolacją Położenie AUTO kluczyka Położenie WYŁ./RESET kluczyka Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU) Oporność hamowania Jednostka sterująca Wewnętrzny obwód DC Rezystor hamowania Falownik IGBT PTC thermistor monitoring Cztery stałe prędkości Położenie RĘCZNY kluczyka Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej |
| Funkcje |
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
Możliwość pracy 4-kwadrantowej Tranzystor hamowania z opornikiem hamowania dla dynamicznego hamowania |
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA 12 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Kategoria produktu |
Regulator prędkości
|
| Protokół |
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
ASI |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
2000 V
|
| Typ konfiguracji układu |
Napięcie AC
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S) Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne. |
| Ograniczenie prądu |
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
0,5 - 5,6 A, silnik, obwód główny |
| Czas zwłoki |
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay |
| Sprawność |
98% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
36,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
38,1 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 42 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 42,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 44,2 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 55,9 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 58,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości 60,4 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
5.3 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
3,5 mA
|
| Zniekształcenie prądu siec. |
120 %
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC Sterowanie U/f Silniki PM i LSPM Silniki synchroniczne reluktancyjne |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Prąd przeciążeniowy |
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
8.4 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
5,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
0.75 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
10 kA
|
| Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.) |
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015