Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198573
Kod modelu: RASP5-5402A31-512R000S1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link — regulator prędkości, 5,6 A, 2,2 kW, wejście czujnika 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q5, z wyłącznikiem naprawczym

General specifications

Nazwa produktu
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198573
EAN
4015081964482
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.58 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
UL 61800-5-1
UL approval
CE
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-5402A31-512R000S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
230/277 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Kabel

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyku: HAN Q5
Interfejsy
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
230/277 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
PTC thermistor monitoring
Położenie RĘCZNY kluczyka
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Falownik IGBT
Przełącznik obejścia ręcznego
Położenie AUTO kluczyka
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Funkcje
1 prędkość potencjometru
3 stałe prędkości
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
IP65
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,5 - 5,6 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
36,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
38,1 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
42 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
42,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
44,2 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
55,9 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
58,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
60,4 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
5.3 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Silniki PM i LSPM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
8.4 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015