Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198574
RASP5-5404A31-512R000S1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link – Regulator prędkości, 5,6 A, 2,2 kW, wejście czujnika 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q5, z wyłącznikiem naprawczym

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Regulator prędkości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198574
EAN
4015081964499
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.58 kg
Certyfikat(y)
RoHS
IEC/EN 61800-5-1
CE
UL 61800-5-1
UL approval
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-5404A31-512R000S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Odporność: 10–150 Hz, Częstotliwość oscylacji

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Kabel

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyczki: HAN Q5
Interfejsy
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
400/480 V AC (hamulec zewnętrzny 50/60 Hz)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Features & functions

Cechy
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Urządzenie sterujące
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Pozycja przełącznika kluczykowego HAND
Pozycja przełącznika kluczykowego AUTO
Pozycja przełącznika kluczykowego OFF/RESET
Monitorowanie termistora PTC
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Falownik IGBT
Przełącznik sterowania ręcznego
Przełącznik wyboru (pozycje: REV - OFF - FWD)
Funkcje
3 prędkości stałe
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
1 potencjometr prędkości

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Sieci AC z uziemionym przewodem fazowym są niedopuszczalne.
Sieć z uziemionym punktem gwiazdowym (sieć TN-S)

Obwód główny

Ograniczenie prądu
Regulowane, silnik, obwód główny
0,5 - 5,6 A, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
36,6 W przy 25% prądu i 0% prędkości
38,1 W przy 25% prądu i 50% prędkości
42 W przy 50% prądu i 0% prędkości
42,5 W przy 50% prądu i 90% prędkości
44,2 W przy 50% prądu i 50% prędkości
55,9 W przy 100% prądu i 0% prędkości
58,3 W przy 100% prądu i 90% prędkości
60,4 W przy 100% prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
5.3 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM i LSPM
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
8.4 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu