Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198586
RASP5-8404A31-512R001S1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link – Regulatory prędkości, 8,5 A, 4 kW, wejście czujnika 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q5, z wyłącznikiem naprawczym, z wentylatorem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Regulator prędkości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198586
EAN
4015081964611
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.77 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-5-1
UL approval
CE
RoHS
UL 61800-5-1
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 prędkości stałe i 1 potencjometr prędkości
  • możliwość przełączenia z U/f na regulację prędkości (sterowanie wektorowe)
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • Zintegrowany monitoring termistora PTC i Thermoclick z bezpieczną izolacją
  • opcjonalnie: 4 wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – OFF/RESET – HAND
  • z przełącznikiem wyboru (REV - OFF - FWD)
Kod modelu
RASP5-8404A31-512R001S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 10–150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Kabel

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyczki: HAN Q5
Interfejsy
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (hamulec zewnętrzny 50/60 Hz)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect
Wewnętrzny, wentylator sterowany temperaturą
Parametryzacja: Panel sterujący
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Urządzenie sterujące
Monitorowanie termistora PTC
Pozycja przełącznika kluczykowego AUTO
Pozycja przełącznika kluczykowego OFF/RESET
Wentylator
Przełącznik sterowania ręcznego
Pozycja przełącznika kluczykowego HAND
Połączenie z PC
Wewnętrzny obwód DC
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Falownik IGBT
Przełącznik wyboru (pozycje: REV - OFF - FWD)
Funkcje
1 potencjometr prędkości
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
3 prędkości stałe

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Sieć z uziemionym punktem gwiazdowym (sieć TN-S)
Sieci AC z uziemionym przewodem fazowym są niedopuszczalne.

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,8 - 8,5 A, silnik, obwód główny
Regulowane, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
51,6 W przy 25% prądu i 0% prędkości
53,8 W przy 25% prądu i 50% prędkości
60,9 W przy 50% prądu i 0% prędkości
64 W przy 50% prądu i 90% prędkości
65,4 W przy 50% prądu i 50% prędkości
85,1 W przy 100% prądu i 0% prędkości
94 W przy 100% prądu i 50% prędkości
95,3 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7.8 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC
Silniki PM i LSPM
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
12.7 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
8,5 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu