Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198741
RASP5-2401A31-4120110S1

Regulatory prędkości Rapid Link serii Eaton Moeller®, 2,4 A, 0,75 kW, 4 wejścia czujników, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q4/2, z rezystorem hamowania, STO (Safe Torque Off)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Regulator prędkości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198741
EAN
4015081967995
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.43 kg
Certyfikat(y)
RoHS
CE
UL approval
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
Notatki dotyczące katalogu
  • możliwość przełączenia z U/f na regulację prędkości (sterowanie wektorowe)
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • 4 prędkości stałe
  • Zintegrowany monitoring termistora PTC i Thermoclick z bezpieczną izolacją
  • opcjonalnie: 4 wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – OFF/RESET – HAND
  • z przełącznikiem wyboru (REV - OFF - FWD)
Kod modelu
RASP5-2401A31-4120110S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowo
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Odporność: 10–150 Hz, Częstotliwość oscylacji

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
≤ 30 % (I/Ie)
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
Napięcie zatrzymania
280/207 V DC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
765 VDC

Kabel

Długość kabla
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyczki: HAN Q4/2
Interfejsy
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
180/207 V DC (hamulec zewnętrzny 50/60 Hz)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Wyposażone w:
Pozycja przełącznika kluczykowego AUTO
Pozycja przełącznika kluczykowego OFF/RESET
Monitorowanie termistora PTC
Wewnętrzny obwód DC
Pozycja przełącznika kluczykowego HAND
Przełącznik wyboru (pozycje: REV - OFF - FWD)
Falownik IGBT
Opornik hamowania
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
4 prędkości stałe
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Funkcje
Tranzystor hamowania z rezystorem hamowania dla dynamicznego hamowania
Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
IP65
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Sieci AC z uziemionym przewodem fazowym są niedopuszczalne.
Sieć z uziemionym punktem gwiazdowym (sieć TN-S)
Napięcie AC

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,2–2,4 A, silnik, obwód główny
Regulowane, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay
Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
27,5 W przy 50% prądu i 90% prędkości
31,8 W przy 100% prądu i 90% prędkości
33,5 W przy 25% prądu i 50% prędkości
34,6 W przy 50% prądu i 50% prędkości
35,1 W przy 25% prądu i 0% prędkości
36,6 W przy 100% prądu i 50% prędkości
36,8 W przy 50% prądu i 0% prędkości
40,7 W przy 100% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
2.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM i LSPM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.6 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,4 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu