Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198747
Kod modelu: RASP5-2404A31-412R000S1

Sterowniki prędkości Rapid Link z serii Eaton Moeller®, 2,4 A, 0,75 kW, wejście czujnika 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q4/2, z wyłącznikiem naprawczym

General specifications

Nazwa produktu
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198747
EAN
4015081968053
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.58 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
UL approval
RoHS
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-2404A31-412R000S1

Features & Functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Panel sterujący
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Wyposażone w:
Położenie AUTO kluczyka
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Przełącznik obejścia ręcznego
PTC thermistor monitoring
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
Położenie RĘCZNY kluczyka
Funkcje
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
1 prędkość potencjometru
3 stałe prędkości

General information

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonyc
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178

Main circuit

Ograniczenie prądu
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
0,2–2,4 A, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay
Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
27,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
31,8 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
33,5 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
34,6 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
35,1 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
36,6 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
36,8 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
40,7 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
2.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki PM i LSPM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki BLDC
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.6 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,4 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP

Braking function

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Control circuit

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz)

Communication

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyku: HAN Q4/2
Interfejsy
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)

Cable

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika

Design verification

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015