Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198748
RASP5-2400A31-412R100S1

Sterowniki prędkości Rapid Link z serii Eaton Moeller®, 2,4 A, 0,75 kW, wejście czujnika 4, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 odbiorników, HAN Q4/2, z wyłącznikiem naprawczym, z opornikiem hamowania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Regulator prędkości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198748
EAN
4015081968060
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.59 kg
Certyfikat(y)
CE
UL approval
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
RoHS
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-2400A31-412R100S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowo
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Odporność: 10–150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
765 VDC

Kabel

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Interfejs AS
Rodzaj połączenia
Typ wtyczki: HAN Q4/2
Interfejsy
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Opornik hamowania
Falownik IGBT
Pozycja przełącznika kluczykowego HAND
Pozycja przełącznika kluczykowego AUTO
Rezystor hamowania
Przełącznik wyboru (pozycje: REV - OFF - FWD)
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Przełącznik sterowania ręcznego
Monitorowanie termistora PTC
Pozycja przełącznika kluczykowego OFF/RESET
Wewnętrzny obwód DC
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
3 prędkości stałe
Tranzystor hamowania z rezystorem hamowania dla dynamicznego hamowania
1 potencjometr prędkości

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Sieć z uziemionym punktem gwiazdowym (sieć TN-S)
Napięcie AC
Sieci AC z uziemionym przewodem fazowym są niedopuszczalne.

Obwód główny

Ograniczenie prądu
Regulowane, silnik, obwód główny
0,2–2,4 A, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
27,5 W przy 50% prądu i 90% prędkości
31,8 W przy 100% prądu i 90% prędkości
33,5 W przy 25% prądu i 50% prędkości
34,6 W przy 50% prądu i 50% prędkości
35,1 W przy 25% prądu i 0% prędkości
36,6 W przy 100% prądu i 50% prędkości
36,8 W przy 50% prądu i 0% prędkości
40,7 W przy 100% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
2.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM i LSPM
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.6 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,4 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu